지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

60CIK07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 60A, AC 600 V, HRCI-MISC, gL/gG, CSA

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
60CIK07
UPC
051712552554
EAN
5027590484428
Product Length/Depth
118 mm
Product Height
48 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
54.75 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
60 A
Breaking capacity
200 kA
Frequency rating - max
50 Hz
Rated switching capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.