문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

6A-06-12-HT12

Eaton B-Line series horizontal tee, 6" H x 18" W x 6" L, Aluminum, 6" and 12" Tray " Widths, 12" radius

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee
Catalog Number
6A-06-12-HT12
UPC
781011090920
Product Length/Depth
18 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
15.36 lb
Certifications
CSA
CE
UL Classified

제품 사양

Material
Aluminum
Special features
6" & 12" Tray widths
Type
Series 2-5 horizontal expanding tee
Radius
12 in

제품 사양 내보내기