문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

741F0035
모델 코드: HF6-1500/1A

Eaton Distribution parts. Current transformer HF6, 1500A/1A

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
741F0035
Model Code
HF6-1500/1A
EAN
5703498701880
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
52 mm
Product Width
158 mm
Product Weight
1.485 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Opening width - min
110 mm
Opening height - min
56 mm
Nominal current
1500 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
55 mm
Opening height - max
56 mm
Secondary current input
1 A
Secondary rated apparent power
30 VA
Opening width - max
110 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.