지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

746BQMRHDLGRD

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, Handle and clamp, With guard, 120 Vac, 500W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746BQMRHDLGRD
UPC
662276440692
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
56 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Brass
Wattage
500W
Lamp type
Quartz halogen
Optical distribution
Medium
Mounting Method
Surface
Voltage rating
120 Vac
Lens material
Heat resistant glass
Special features
Handle and clamp, guard

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.