문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

807A-06-90HB12

Eaton B-Line series horizontal bend cover, 0.5"H x 30.19"W x 6"L, Aluminum, 12"radius, 90°angle

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend cover
Catalog Number
807A-06-90HB12
UPC
781011399764
Product Length/Depth
30.19 in
Product Height
0.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
2.747 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Material
Aluminum
Type
Horizontal bend
Angle
90°
Radius
12 in

제품 사양 내보내기