지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

80MJ30-7

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 415 V, V88/J, 31 x 110 mm, gU, 82mm fixing centres, type 7

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
80MJ30-7
UPC
051712531474
EAN
5027590490689
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
156.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
MJ30

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.