지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AFA20

Eaton Crouse-Hinds series AFA conveyor belt alignment switch, 15A, Two normally open, Feraloy iron alloy, 600 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AFA conveyor belt alignment switch
Catalog Number
AFA20
UPC
782274694795
Product Length/Depth
5.68 in
Product Height
11.84 in
Product Width
4.92 in
Product Weight
23.22 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Contact arrangement
Two normally open
Material
Feraloy iron alloy
Amperage Rating
15A
Voltage rating
600 Vac

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.