문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B2001ZN

Eaton B-Line series thinwall conduit clamp, 0.0625" H x 2.2220" L x 1.25" W, Steel

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series thinwall conduit clamp
Catalog Number
B2001ZN
UPC
781011608132
Product Length/Depth
2.222 in
Product Height
0.0625 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Special features
Include combination recess hex head machine screw
Material
Steel

제품 사양 내보내기