문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B532ZN

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Electro-plated

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B532ZN
UPC
781011558451
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.43 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Five hole tee gusset plate
Finish
Electro-plated
Material
Steel

제품 사양 내보내기