문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B655-3/8YZN

Eaton B-Line series rod coupling, 0.3750" H x 0.75" D, Steel, 730 Lb load cap, 3/8"-16 thread/rod size, Steel rod copling

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series rod coupling
Catalog Number
B655-3/8YZN
UPC
782051179101
Product Height
0.375 in
Product Diameter
0.75 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Load capacity
730 lb
Type
Steel rod copling
Material
Steel
Thread/rod size
3/8"-16

제품 사양 내보내기