문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BAB3040H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting,40 A,6 kAIC,Three-pole,240/415 V,Non-Interchangeable,Q32,BAB

일반 규범

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3040H
UPC
786679303405
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.7 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.87 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

제품 사양

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.