문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BSF-080G-NH110-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 80 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dual indicator, bolted connection

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-080G-NH110-B
EAN
5027590529921
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
53 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
407 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Rated voltage

Voltage rating
1000 Vdc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.