문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BSF-250G-NH210

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 250 A, DC 1000 V, NH2, 54 x 61 x 150, gBat, IEC, dual indicator, blade connection, live gripping lugs

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-250G-NH210
EAN
5027590530149
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
53.9 mm
Product Weight
434 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Rated voltage

Voltage rating
1000 Vdc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.