지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHM1DNXU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 690V (IEC), 32A (IEC), Modular fuse holder

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM1DNXU
UPC
051712362580
EAN
51712362580
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
57.083 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Electrical rating

Amperage Rating
32A (IEC)
Voltage rating
690 V (IEC)

Physical details

Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Wire size
#18-4 AWG

General information

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.