지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHM3DNU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), 200 kAIC, Modular fuse holder, Three-pole - CHM3DNU

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM3DNU
UPC
051712362634
EAN
51712362634
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
244.667 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)

Physical details

Number of poles
Three-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Wire size
#18-4 AWG

General information

Quantity
3
Used with
For use with CHM 10 mm X 38 mm fuse and Midget fuse

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.