지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHPV15L85

1500 V d.c., 10 x 85 mm PV fuse holders

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses holder
Catalog Number
CHPV15L85
EAN
5027590497336
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
129 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
101.4166667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
UL listed
IEC 60269-1

제품 사양

Used with
For use with PV Series fuse
Amperage Rating
32 A
Connection type
Screw connection
Number of poles
Single-pole
Width in number of modular spacings
1.25
Built-in depth
55 mm
Fuse size
10 x 85 mm
14 x 85 mm
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Lockable
No
Interrupt rating
50 kAIC
Concurrently switching N-neutral
No
Construction size
10 x 85 mm
14 x 85 mm
Optical defect indication
No
Mounting method
DIN rail
Degree of protection
IP20
Voltage rating
1500 Vdc
Type
Fuse accessory

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.