지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EAB44170HR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Summit EA linear fluorescent light fixture,1/2" (2) NPT hubs,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T8 bi-pin,Aluminum,Pendant ,4-lamp,High reflectance reflector,Bolted door,120-277 Vac,32W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Summit EA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
EAB44170HR
UPC
662276374492
Product Length/Depth
50.59 in
Product Height
6.59 in
Product Width
15.92 in
Product Weight
35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Type
Bolted door
Material
Aluminum
Lamp length
4 ft
Number of lamps
4-lamp
Light type
T8 bi-pin
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Mounting
Pendant
Entry size
1/2"
Entry type
(2) NPT hubs
Wattage
32W
Lens material
Acrylic
Special features
High reflectance reflector

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.