지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH00O3TM8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH00O3TM8
EAN
5027590335973
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
662 g
Compliances
CE

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
160 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Suitable for
Front mounting
NH00

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.