지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH223TTW1
모델 코드: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, top cable terminals, for connection of sector shaped conductors, double V-clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH223TTW1
Model Code
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA
EAN
5027590409391
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
330 mm
Product Width
225 mm
Product Weight
5290 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
400 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Suitable for
Busbar mounting
NH2

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.