지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBV333TW0

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, 2-V Terminals without double V-clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TW0
EAN
5027590368964
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Vertical
Model
Fuse switch disconnector
Mounting method
Busbar
Suitable for
NH3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.