지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ECGJH14

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 4" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH14
UPC
782274251905
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Product specifications

Gender
Male connections both ends
Flexible length
4"
Trade size
1/2"
Material
Forged brass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.