지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ECP243608

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 9-1/4" depth, 24" x 36" x 8", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP243608
UPC
662276321847
Product Length/Depth
29.94 in
Product Height
41.94 in
Product Width
13.25 in
Product Weight
481 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Product specifications

Enclosure size
24" x 36" x 8"
Cover type
Square
Depth
9-1/4 in
Material
Copper-free aluminum
Special features
Tap-in mounting feet

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.