지식 검색
문서 다운로드 () / 20

EJB100806 ATEX

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 10" x 8" x 6", Without hinge, Copper-free aluminum, ATEX certified, Style C

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB100806 ATEX
UPC
782274273198
Product Length/Depth
15 in
Product Height
13 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
44 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 1
Class I, Zone 2
Class III
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class II, Division 1
NEMA Rating
7
3R
9
3
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Enclosure size
10" x 8" x 6"
Style
C
Material
Copper-free aluminum
Hinge
Without hinge
Special features
ATEX certified

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.