지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ENR22201 GFI

Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR-GFCI kit, 20A, 50-400 Hz, Copper-free aluminum, 5-20R, Two-gang, Dead end, 3/4", 125 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR-GFCI kit
Catalog Number
ENR22201 GFI
UPC
662276252417
Product Length/Depth
8 in
Product Height
6.72 in
Product Width
7.56 in

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
12

Product specifications

Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Style
Dead end
Trade size
3/4"
NEMA configuration
5-20R
Number of gangs
Two-gang
Material
Copper-free aluminum
Frequency rating
50-400 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.