지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

F385

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 1", Threaded type

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F385
UPC
782274393803
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.63 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Threaded
Thread
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.