지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FDCM2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Malleable iron, Single-gang, C shape, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDCM2
UPC
662277026611
Product Length/Depth
6.1 in
Product Height
2.86 in
Product Width
2.87 in
Product Weight
2.94 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
C
Trade size
3/4"
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.