지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GH1250

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1250A, AC 550 V, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GH1250
UPC
051712844291
EAN
5027590022170
Product Length/Depth
21.2 mm
Product Height
11 mm
Product Width
11.6 mm
Product Weight
2566 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
GH

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.