지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GHG5114906R0001

Eaton Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area wall socket, 10A, 400 Hz, Glass-fibre reinforced polyester, 21-pole, 1 x M40 plastic cable gland, 250 Vac, 6 h

일반 규범

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area wall socket
Catalog Number
GHG5114906R0001
EAN
4250959900692
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
290 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
1.8 kg

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP65

Product specifications

Amperage Rating
10A
Trade size
1 x M40 plastic cable gland
Voltage rating
250 Vac
Material
Glass-fibre reinforced polyester

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.