지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GHG9601955R0128

Eaton Crouse-Hinds series Ex-i cable gland, 29-35 mm cable sealing range, Blue, Polyamide, -40/-55°C up to +70°C, M63 x 1.5 Metric, Long thread

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ex-i cable gland
Catalog Number
GHG9601955R0128
EAN
4250217404030
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
68 mm
Product Width
68 mm
Product Weight
0.116 kg

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66

Product specifications

Type
Long thread
Thread Size
M63 x 1.5
Thread type
Metric
Material
Polyamide

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.