지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GLS 7C

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #1/0-8 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS 7C
UPC
784564112699
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.56 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
105°C
Lug material
Copper
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Lug size
#1/0-8 AWG
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.