문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

JBXFC2G16FCSDSR

Right angle plug, IP40, size 2, 16 female contacts, cable clamp backshell; JBXFC2G16FCSDSR

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC2G16FCSDSR
Product Length/Depth
42.5 mm
Product Height
36.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
35.2 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

제품 사양 내보내기