문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

JBXFC3G04MCSDSMR

Right angle plug, IP40, size3, 4 male contacts, cable clamp protective boot; JBXFC3G04MCSDSMR

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G04MCSDSMR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
59.25 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland With Optional Boot

제품 사양 내보내기