지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LBD8800 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Copper-free aluminum, 3"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD8800 SA
UPC
782274099880
Product Length/Depth
19.69 in
Product Height
9.56 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
12.6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.