지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LT400

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT400
UPC
784564304001
Product Length/Depth
4 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
7.9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.