지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LTB200

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LTB200
UPC
784564312006
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.99 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Malleable iron
Insulator
Insulated
Trade size
2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.