지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LTCOND75NM100

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit, 100 ft, Gray, 0.820-0.840" I.D., 1.030-1.050" O.D., PVC, 80°C dry, 60°C wet, 3/4" trade size, Type B

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit
Catalog Number
LTCOND75NM100
UPC
662277031837
Product Weight
19.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Temperature rating
80°C dry, 60°C wet
Color
Gray
Trade size
3/4"
Coil/reel size
100 ft
Inner diameter
0.820-0.840"
Outer diameter
1.030-1.050"
Type
B
Material
PVC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.