문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LUM10586

Eaton CrystalWay 20m Vertical Pictogram Arrow Right, ISO 7010

일반 규범

Product Name
Eaton CrystalWay SC Pictogram
Catalog Number
LUM10586
EAN
3660191105860
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
101.8 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CE

제품 사양

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.175 mm
Double-sided
False
Direction
Right
Direction of the arrow
Right - ISO 7010
Product branding
Eaton

제품 사양 내보내기