지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

PV-110ANH1

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 110 A, DC 1000 V, 50 kA, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator, live gripping lugs

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-110ANH1
UPC
051712499392
EAN
5027590542968
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
53 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

제품 사양

Amperage Rating
110 A
Breaking capacity
50 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Rated switching capacity
50 kA
Fuse size
NH1
Current type
DC
Rated voltage DC
1000 V
Class
Class gPV
Watt losses
16 W
Fuse shape
Square body
Color
White
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
NH1
Material
Ceramic body
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Fuse
Fuse type
PV-ANH1
Fitted with:
Blade without bolt holes
Suitable for
SD1-D-PV NH Fuse base
Rated switching capacity DC
50 kA

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.