문서 다운로드 () / 20

RT2SSEO200STF3HIP
모델 코드: RTECH MS SEO STF 200 MNM 3H IP65

Eaton Roundtech Medium Surface Safety eFocus STF 200 MNM 3H IP65

일반 규범

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO200STF3HIP
Model Code
RTECH MS SEO STF 200 MNM 3H IP65
EAN
3660191814779
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.332 kg
Certifications
CE

제품 사양

Battery voltage
3.2 V
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Diameter
138 mm
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Not applicable
Monitoring equipment
None
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
1.9 VA
Power factor
0.58
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
False
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour
Type of control gear
Not required
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal operation time - max
3 hour
Autonomy
3h
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Limited surface temperature
False
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK04
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Suitable for number of lamps
1
Frequency
50/60Hz
Number of LEDs
4
Shape
Round
Application
Other
Testing system
No testing system

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
문의하기 문제를 보고하려면
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.
참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.