지식 검색
문서 다운로드 () / 20

SMD16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SMD16
EAN
5027590510998
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
12.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
10 kA
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
SMD

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.