문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TA801MA

Eaton molded case circuit breaker accessory terminal, Optional Al/Cu pressure terminals, 800 A, (2) 500-750 kcmil Cu/Al, For type MAM, HMAM, MAMH breakers, Frame J-K

일반 규범

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory terminal
Catalog Number
TA801MA
UPC
786679679289
Product Length/Depth
3.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.75 lb
Certifications
UL Listed

제품 사양

Used with
For type MAM, HMAM, MAMH breakers
Amperage Rating
800 A
Frame size
Frame J-K
Wire size
(2) 500-750 kcmil Cu/Al
Type
Optional Al/Cu pressure terminals

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.