지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP709

Eaton Crouse-Hinds series TP switch box extension, Steel, Fits inside all 3" x 2" width boxes, maximum adjustable depth 0.78", furnished with mounting screws

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP switch box extension
Catalog Number
TP709
UPC
786189107098
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.78 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.13 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Material
Steel
Special features
Fits inside all 3" x 2" width boxes, maximum adjustable depth 0.78", furnished with mounting screws

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.