문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UTGX0106S

Square flange receptacle, without backshell, for 6 female contacts, IP68/69K; UTGX0106S

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX0106S
Product Length/Depth
32.3 mm
Product Height
23.8 mm
Product Width
23.8 mm
Product Weight
6 g

제품 사양

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
6
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
6
Number of cavity #20
6
Salt spray
500 hour

제품 사양 내보내기

3D 모델링

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.