문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

XSC-LINK

Neutral link, low voltage, 125 A, AC 550 V, BS88/F3, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
XSC-LINK
UPC
051712485012
EAN
5027590515450
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
1.6 mm
Product Width
23.1 mm
Product Weight
5.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88/F3
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC125 Safeclip fuse holder

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.