Les appareils de base easyE4 et les modules d'extension d'entrée/sortie, disponibles en versions DC, AC, et UC, sont idéales pour les applications de construction de machines ou du bâtiment. A l’aide des 11 modules d'extension, il est possible de procéder à l’extension de chaque appareil de base avec un maximum de 188 E/S. Les extensions peuvent être combinées selon les besoins. Grâce à la technologie enfichable intelligente, il est possible de raccorder ou de remplacer les modules d'extension très rapidement.