Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Systèmes d’onduleurs pour environnements professionnels

Nous proposons un système d’onduleur professionnel pour chaque type d'application de poste de travail, de budget et de fonctionnalité requise. Vous trouverez ci-dessous une sélection des onduleurs que nous recommandons pour les usages professionnels.
  5SC 5P 5PX Gen2
Puissance 500 - 3000 VA 650 - 1550 VA 1000 - 3000 VA
Connectivité Rallongée     Avancée Avancée
Temps d’autonomie extensible Non Non Oui
Type de Batterie Plomb Plomb / lithium-ion Plomb
Modèle Rack ou tour Rack ou tour Rack/tour

Quel type d’onduleur utiliseriez-vous et pourquoi ?

Les serveurs sont un élément crucial de l'équipement informatique, ils doivent être protégé contre les pannes et les problèmes de qualité de l'alimentation électrique tels que les creux de tension et les surtensions. À cette fin, nous vous recommandons l'onduleur Eaton 5P ou Eaton 5PX Gen2 (le « X » signifie batteries étendues), idéal pour protéger les équipements professionnels grâce à sa large gamme de puissances nominales, ses notifications claires, son écran LCD avancé et sa connectivité en option.
spacer
Bien que les systèmes de sécurité soient souvent alimentés par des batteries, vous pouvez les connecter à un onduleur pour une protection supplémentaire. Grâce à leur temps d’autonomie sur batterie prolongé, les onduleurs Eaton 5PX Gen2 sont le choix idéal pour l’alimentation de secours d'équipements connectés tels que les commutateurs d’alimentation via Ethernet (PoE) ou les systèmes utilisés pour le stockage d'images de caméras de sécurité.
spacer
Dans les petits bureaux, le choix idéal pour protéger les systèmes téléphoniques IP modernes est l'onduleur Eaton Ellipse ECO, un onduleur extra-plat avec un dispositif de protection contre les surtensions de haute performance intégré. Pour les environnements de bureaux plus grands et plus exigeants, l'onduleur Eaton 5P ou Eaton 5PX Gen2  avec des modules de batterie étendus sont les options les plus adaptées.
spacer
Nous avons développé l'onduleur Eaton Ellipse PRO spécifiquement pour la protection des équipements informatiques. Il offre le niveau de protection adéquat pour les stations de travail et les accessoires associés et est livré avec des prises standard plutôt qu'avec des connecteurs IEC. Il s’agit d’un onduleur Line-Interactive (« veille active »), ce qui signifie que les fluctuations de tension sont automatiquement corrigées, il est doté d'un écran LCD pour une mise à jour en temps réel de l'état de l'appareil.
spacer
Pour protéger les appareils tels que les routeurs, les commutateurs et les points d'accès Wi-Fi, qui dans les bureaux sont souvent situés sous un plafond suspendu, nous recommandons l'onduleur Eaton Ellipse ECO, un onduleur léger avec un dispositif de protection contre les surtensions de haute performance intégré. Grâce à sa fonction EcoControl, il offre des économies d'énergie significatives par rapport aux modèles de la génération précédente.
spacer
Les ascenseurs, quel que soit leur emplacement, font partie des dispositifs pour lesquels la pertinence de l'utilisation d’un onduleur est la plus évidente. En cas de coupure de courant, le système d'onduleurs connecté permet d’éviter les blocages ou les accidents. Étant donné que les charges associées peuvent être assez importantes, nous recommandons un onduleur plus puissant tel que l'Eaton 9SX ou 9PX avec une protection avancée adaptée à cet usage.
spacer