Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Material-handling

In fabrieken en distributiecentra moeten besturingssystemen voor material-handling en logistieke systemen de allerhoogste beschikbaarheid en een ongeëvenaarde flexibiliteit bieden. Met modulaire producten die gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd, bent u ervan verzekerd dat uw product op betrouwbare wijze door het proces wordt geleid.

Modulaire material-handlingsystemen

Ongeacht of uw material-handling- of lopende-bandsystemen zich op luchthavens, in distributiecentra, in de productielijn of in een grindgroeve bevinden, zij vormen vaak de levensader van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Material-handlingsystemen worden steeds complexer en veranderen veelvuldig. Wij kunnen u helpen bij het ontwerpen en bouwen van intelligente, modulaire systemen die gemakkelijk te bedienen en onderhouden zijn, zodat u uw beloften met betrekking tot levertijden van producten kunt nakomen.

Modulariteit in bagage–afhandeling en geavanceerde magazijnen

Het bouwen van modules met de mechanische elementen van de lopende band - de motor, de tandwielkast en de motorstarter of aandrijving - is standaard geworden bij material-handlingsystemen. In samenwerking met wereldwijd toonaangevende bagage-afhandelingsbedrijven en distributiecentra, leveren onze gedistribueerde aandrijf- en beveiligingstechnologieën over de hele wereld tijdig bagage en materiaal af. Snelle en gemakkelijke implementatie, slimme communicatie, en eenvoudig onderhoud helpen operators wereldwijd hun systemen beschikbaar te houden.
baggage-belt-with-suitcase-on-the-belt

Het tijdig leveren van bagage op de Chopin luchthaven in Warschau

In terminal 1 van de luchthaven van Warschau levert het modulaire startsysteem Rapid Link van Eaton tot 1800 stuks bagage per uur af, precies op tijd voor uw volgende vlucht.

Modulariteit in productielogistiek en kleine distributiecentra

De ongeëvenaarde voordelen van modulaire material-handlingsystemen met gedistribueerde besturingseenheden kan ook in kleinere installaties worden toegepast. De EasyE4 besturing is bij uitstek geschikt voor deze taak. Deze kan worden gecombineerd met slimme motorstarters zoals de PKE, en met frequentieregelaars zoals de PowerXL DG1. Dit resulteert in efficiënte motoraansturing en procesdata die systeemuitval reduceert. Ondersteund door ons technisch applicatieteam en wereldwijde netwerk, wordt het op maat creëren van systemen voor uw toepassing eenvoudig.
roller-conveyor-with-box

Het creëren van transportmodules

In het applicatievoorbeeld wordt beschreven hoe transportsystemen met gedistribueerde aansturing kunnen worden gemaakt op basis van de EasyE4. Op maat gemaakte applicaties maken modulariteit in hardware (HW) en programma-ontwerp mogelijk.  

Lastafhankelijke regeling van bulktransportsystemen

Het transporteren van bulkmateriaal is een variabele taak. De getransporteerde lasten kunnen enorm variëren afhankelijk van de omgeving. In installaties in de buitenlucht kunnen zelfs weersomstandigheden, zoals zware regen of vorst, de systeembelasting beïnvloeden. De PKE motorstarter en PowerXL frequentieregelaars met geïntegreerde detectie, stellen systeemintegratiespecialisten in staat om bulkverwerkingssystemen te bouwen die optimale prestaties leveren. Ons SmartWire-DT intelligent bedradingssysteem biedt niet alleen waardevolle data voor geautomatiseerde procesbesturing, maar verlaagt tevens de installatiekosten en stelt systeemintegratiespecialisten in staat om hun projecten te leveren met de laagste Total Cost of Ownership (TCO).
solution map drive technology with man looking on a conveyor

Lastgeoptimaliseerd bulkverwerkingssysteem

Toen een grindbedrijf in Duitsland besloot de installatie te gaan moderniseren, gaven zij de klus in handen van Eaton’s duitse Lean Solution Partner Weingärtner, die een lastgeoptimaliseerd systeem leverde dat zelfs onder barre weersomstandigheden doorwerkt.

Interessante producten

easyE4 mini PLC
PLC’s en I/O systemen
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Frequentieregelaars
Frequentieregelaars
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorbeveiliging
Bedienen en signaleren
Bedienen en signaleren
De EMS2 Elektronische MotorStarter uit de Eaton Moeller serie combineert 5 functies van een conventionele motorstarter in 1 apparaat.
EMS2 Elektronische MotorStarter
  • Service en support

    Neem contact op met onze serviceteams of partners voor toegang tot technische documentatie, tools en trainingen.
    Machinebouw services