De transitie naar een duurzame, koolstofarme toekomst versnelt, gedreven door de toenemende vervanging van op koolstof gebaseerde brandstoffen door duurzame energiebronnen, door strenge regelgeving voor schone lucht, en door de elektrificatie van verschillende toepassingen. Tegenwoordig stroomt energie via het elektriciteitsnet in meer richtingen en via meer apparaten dan ooit tevoren. Deze decentralisatie brengt complexiteit en uitdagingen met zich mee, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden.
Everything as a Grid is onze innovatieve visie, die de manier waarop energie wordt gedistribueerd, opgeslagen en verbruikt, opnieuw in kaart brengt. Deze visie vormt een toekomst waarin huiseigenaren en bedrijven de impact van het energieverbruik op het milieu en op de financiën aanzienlijk kunnen verminderen. Door gebruik te maken van flexibele, intelligente energiesystemen, creëren we nieuwe kansen voor iedereen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze energietransitie-oplossingen
Wereldwijd neemt duurzame toepassing toe. Er wordt verwacht dat hernieuwbare energiebronnen in de toekomst het grootste deel van de energiemix zullen uitmaken. Er wordt geschat dat koolstofarme energiebronnen tegen 2050 goed zullen zijn voor 65 tot 80 procent van de wereldwijde energieopwekking. De wereldwijde vraag naar energie zal naar verwachting met 11 tot 18 procent blijven toenemen tegen 2050.
De sterk gedistribueerde aard van duurzame energie zet het traditionele model voor stroomvoorziening op zijn kop. Elektriciteit stroomt niet langer in één richting vanaf de netbeheerder die stroom genereert naar haar gebruikers. Het nieuwe energie ecosysteem voor energie bestaat uit een fijnmazig netwerk van "prosumenten": consumenten en bedrijven die lokaal hun eigen energie opwekken. En daarbij de nodige hoeveelheid ervan gebruiken en, in veel gevallen, de overtollige energie terug willen leveren naar het energienet. Daarnaast zal de elektrificatie van transport, gebouwsystemen en industriële processen de vraag naar elektrische energie over de komende decennia opvoeren. Datacenters, kantoren, fabrieken en soortgelijke locaties kunnen deelnemen aan de transitie via batterij- en thermische energieopslagsystemen en energienet-interactieve UPS-systemen.
Dit zal leiden tot grote bidirectionele elektriciteitsstromen, waarvoor een oplossing nodig is die flexibel genoeg is om grotere fluctuaties en een grotere vraag aan te kunnen.
Verwacht wordt dat de elektrificatie van verschillende sectoren, waaronder transport, bouwsystemen en industrie, de vraag naar energie aanzienlijk zal doen toenemen. Volgens alle scenario's zal elektriciteit tegen 2050 naar verwachting de grootste energiebron zijn, waarbij het verbruik afkomstig is van traditionele sectoren (bijvoorbeeld de elektrificatie van gebouwen) en nieuwere sectoren (zoals datacenters, elektrische voertuigen en groene waterstof). Het is technisch gezien haalbaar om aan deze extra vraag te voldoen met elektriciteit die wordt opgewekt uit CO₂-arme of CO₂-neutrale bronnen. Om dit te bereiken is echter krachtige overheidssteun nodig middels effectieve beleidsmaatregelen en regelgeving, evenals aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, om de kosten van opkomende groene energiebronnen - zoals schone waterstof - te verlagen. Door bidirectionele energieopwekking, -opslag en -beheer te ondersteunen, helpen we om aan de groeiende vraag te voldoen en de volatiliteit van het net in evenwicht te brengen. Zo geven we de waardeketen van elektriciteit opnieuw vorm.
Zowel bedrijven als consumenten nemen steeds vaker initiatieven voor schonere energie. Corporate sourcing van hernieuwbare elektriciteit bedraagt 465 TWh, waarvan 165 TWh voor eigen verbruik wordt geproduceerd. Ondertussen wordt de technologie voor het laden van elektrische voertuigen (EV's) steeds betaalbaarder en toegankelijker. Door de handel in zelf opgewekte, schone elektriciteit mogelijk te maken, dragen we bij aan het verlagen van energiekosten, en maken we deelname aan vraagresponsprogramma's voor realtime netbalancering mogelijk.
Meer huizen, bedrijven en gemeenschappen worden zelfvoorzienende energieopwekkers die minder afhankelijk zijn van netbeheerders. Met behulp van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, windturbines, microgrids en batterijen, wordt lokaal energie opgewekt die onder eigen beheer kan worden opgeslagen en gebruikt. Deze bidirectionele stroom verandert het energiebeheer en beperkt de gevolgen van stroomuitval. Prosumenten kunnen ook overtollige energie terugleveren aan het net, en deelnemen aan vraagresponsprogramma's om de energierekening te verlagen.
Digitale innovatie zet gegevens van apparaten en installaties om in bruikbare inzichten, waardoor bedrijven en consumenten slimmer energiebeheer kunnen uitvoeren. Hiermee wordt de efficiëntie verbeterd, de uptime gemaximaliseerd en het energieverbruik beheerd.
Woningen, kantoren, stadiums, fabrieken en datacenters kunnen nu meer eigen energie verbruiken en opslaan om zo energiekosten te optimaliseren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en, in sommige gevallen, minder afhankelijk van het energienet te zijn. Dit is wat Everything as a Grid inhoudt.
Traditionele elektriciteitsinfrastructuur heeft nood aan een upgrade, waarbij software en services elk proces moeten optimaliseren om zo nieuwe energievoordelen te kunnen benutten. We maken een systeembenadering mogelijk van infrastructuurintegratie en van de technologieën die energieopwekking en -distributie voor huizen, gebouwen en netbeheerders helpen omzetten.
Het marktaandeel van hernieuwbare energiebronnen en batterijen speelt een belangrijke rol binnen de wereldwijde stroomvoorziening, zelfs in de nasleep van de Covid-19-pandemie. Duurzame energiebronnen kunnen zeer aantrekkelijk zijn voor landen en regio's omdat ze modulair en schaalbaar zijn en bieden potentie voor werkgelegenheid.
De uitdaging zit in het vinden van de juiste balancering tussen variabele duurzame energiebronnen en energieopslag, en de ‘always-there’, altijd actieve stroom, die gebruikers eisen. Door netbeheerders, gebouw- en huiseigenaren te helpen met het toepassen van hernieuwbare elektriciteits- en opslagstrategieën, helpen we hernieuwbare energie beschikbaar te maken wanneer nodig.
Terwijl nutsbedrijven de betrouwbaarheid en efficiëntie van hun stroomvoorziening verbeteren, worden ze voortdurend geconfronteerd met beveiligingsrisico's. Wij bestrijden dit met een systeembrede verdedigingsaanpak, waarbij we ons richten op malware, spyware en ransomware. Dankzij intensieve trainingen overtreft ons team de internationale normen. Onze “secure-by-design”-filosofie en veilige ontwikkelingscyclus vormen de leidraad voor onze innovatie- en ontwerpteams. Dankzij onze expertise op het gebied van wereldwijde normen, kunnen we energie-infrastructuren veiliger en efficiënter maken.
De overstap naar duurzame elektriciteit versnelt. Maar u hoeft de uitdagingen van de energietransitie niet alleen aan te gaan. Ontdek hoe wij klanten over de hele wereld helpen de overstap naar een koolstofarme toekomst te vereenvoudigen.
Referenties
1, 2 McKinsey Insights (september 17, 2024). Global Energy Perspective 2024 Opgehaald van Global Energy Perspective 2024 | McKinsey