Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

158307
SPBT12-NPE100

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders, 100 kA, N-plaatseenheid

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
158307
EAN
4015081548859
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.241 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SPBT12-NPE100

Aanvullende informatie

Kenmerken
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie
Uitvoering systeemconfiguratie
TN
Overig
Testklasse
Type 1 + 2

Leveringsprogramma

Toepassing
  • Open gebieden
  • Woongebouwen
  • Nutsgebouwen
Aantal polen
Enkelpolig
Type
Overspanningsafleider

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
255 V
Impulstroom verlichting (10/350 µs)
100 kA
Nominale spanning bij AC
255 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Specifieke energie (W/R)
2500 kJ/Ohm
Spanningsbeveiligingsniveau
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE)
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
35 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
2 TE (Rastermaat)
Montagemethode
DIN-rail 35mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.