Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Tablero de coordinación Quik-Spec (Quik-Spec Coordination Panel, QSCP) serie Bussmann

El tablero de coordinación Quik-Spec facilita la coordinación selectiva. Ahora disponibles con hasta 600 amperios en el principal y con circuitos derivado desconectadores hasta 200 amperios.

Características principales

Fácil de especificar

  • El configurador en línea Quik-Spec Quik-Quote™ hace que especificar, cotizar y ordenar sea simple, rápido y prácticamente sin errores. Simplemente inicie sesión, seleccione las capacidades, las características y las opciones que desee y obtenga al instante precios para cualquier tablero de coordinación posible. Comuníquese con su representante de productos serie Bussmann para obtener acceso.

 

Ahorra tiempo

  • El gabinete se puede envíar por adelantado para que la instalación pueda comenzar rápidamente. El interior con fusibles se envía más tarde para la instalación en el lugar de trabajo. Fusibles de repuesto incluidos con el envío del chasis para que los reemplazos estén siempre disponibles.
  • Puede soliciar el servicio Quik-Freight cuando haga su pedido y su producto se enviará en un plazo menor (consulte a Servicio a Clientes). Disponible en todas las configuraciones de gabinete NEMA 1; solo asegúrese de que su representante de productos serie Bussmann sepa que usted quiere el servicio Quik-Freight (aplican restricciones)..

 

Configuraciones flexibles: hasta 600 V CA/600 A/200 kA SCCR, o 125 V CD/600 A/100 kA SCCR. Capacidad de 125 V CD aplicable solo en tableros MLO, hasta 80 A.

  • Capacidades del principal de 30, 60, 100, 200, 225, 400 y 600 A
  • Capacidad de 125 V CD ideal para circuitos de control de servicios públicos y petroquímica o circuitos de UPS
  • Capacidades de fusible de 1 a 100 amperios para coincidir estrechamente con las cargas
  • Disponible en configuraciones de interruptor desconectador principal con o sin fusibles, o solo terminales principales (Main Lug Only, MLO) con opción de 18, 30 y 42 posiciones de circuitos derivados, hasta 200 A, en gabinetes NEMA 1 o 3R para satisfacer fácilmente las necesidades de instalaciones de tableros de servicio o derivados
  • Mismo tamaño que los tableros con interrptores automáticos tradicionales
  • Terminales de alimentación de paso o desconectador con fusibles del lado de la carga disponibles
  • 508 mm (20 in) de ancho x 127 mm (5 in) de profundidad x varias alturas (según la configuración)

 

Aborda los requisitos de coordinación selectiva del NEC®

  • Este tablero con homologación cULus facilita el suministro de sistemas que cumplen con los requisitos de coordinación selectiva según 700.27, 701.18, 517.26 y 708.54 del NEC® para sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente requeridos y sistemas de energía para operaciones críticas: sistemas eléctricos esenciales para el cuidado de la salud y sistemas de alimentación para operaciones críticas (Critical Operation Power Systems, COPS)
  • Facilidad de coordinación selectiva aplicando las tablas publicadas de fusibles serie Bussmann. Para coordinar selectivamente un sistema, no es necesario trazar las curvas de corriente-tiempo o realizar estudios de corriente de cortocircuito.

 

Aumenta la seguridad

  • Utiliza fusibles Low-Peak CUBEFuse libre de contacto accidental en una base protectora compacta de circuito (Compact Circuit Protector, CCPB) con función de rechazo por tamaño. El enclavamiento evita la extracción del fusible mientras está energizado. La característica de rechazo de ampacidad de fusible coincide con el tamaño estándar del fusible y las ampacidades del conductor de cobre para ayudar a evitar el uso excesivo.
  • Tanto el CCP2 y el CCP2B son desconectadores clasificados para proporcionar un medio de aislamiento de la carga. La función de rechazo por ampacidad en versiones de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 y 200 A coincide con el tamaño de los conductores estándar para prevenir el sobredimensionamiento
  • Indicador de fusible abierto local en el dispositivo para circuitos derivados y fusibles CUBEFuse con indicador opcional
  • Provisión para bloqueo/etiquetado que facilita el cumplimiento de la OSHA
  • La provisión de bloqueo ayuda a cumplir con los requisitos para circuitos de emergencia
  • La alta capacidad de interrupción de fusibles y  SCCR de hasta 200 kA superan fácilmente la mayoría de los niveles de corriente de falla disponibles para ayudar a garantizar el cumplimiento con NEC® 110.9 y 110.10. La limitación de corriente de una solución con fusibles también reduce los peligros de arco eléctrico y minimiza el daño a los equipos y circuitos.

Referencia cruzada del competidor simplificada

Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 600 V CA y 125 V CC
CORRIENTE CONTINUA 30-400 A
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN

240 V CA: 200 kA con clasificación completa

480Y/277 V CA: 200 kA con clasificación completa

Normas

NEMA PB-1
APROBACIÓN/RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL 67 / CSA

Gabinete

ACCESO Acceso superior e inferior
TIPO DE GABINETE NEMA Tipo 1 y 3R
DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* 508 mm (20 in)
DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* 146 mm (5,75 in)
DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* 838, 1270, 1499, 1753 mm (33, 50, 59 o 69 in)

Dispositivos

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Desconectadores con fusible
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Atornillable
Descargar enlaces
X
Download Close